|
|
|
|
|
140DDI67300
módulo de entrada discreta Modicon Quantum - 24 E - 125 V CC
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Plataforma de automatização Modicon Quantum
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulos de entrada discreta de cc
|
|
Número de entrada discreta
|
24
|
Complementar
|
Grupo de canais
|
3
|
|
Entrada lógica
|
Positivo (colector)
|
|
Limites da tensão de entrada
|
88...150 V
|
|
Tensão de entrada
|
125 V 2,5 mA CC
|
|
Tensão máxima absoluta
|
156,25 V incluindo propagação
|
|
Requisito de endereçamento
|
2 palavras de entrada
|
|
Tempo de resposta
|
0,7 ms do estado 0 para o estado 1
0,7 ms do estado 1 para o estado 0
|
|
Isolamento entre grupo e barramento
|
2500 Vrms DC durante 1 minuto
|
|
Isolamento entre grupo
|
700 Vrms DC durante 1 minuto
|
|
Dissipação de potência
|
1 W + (0,62 x número de pontos ligados)
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 24 LEDs verde)
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
200 mA
|
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
|
Peso do Produto
|
0,3 kg
|
Ambiente
|
Normas
|
UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
|
|
Certificações do produto
|
C-Tick
FM Classe 1 Divisão 2
|
|
Resistência a descarga electroestática
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
|
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 5000 m
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|