|
Grupo de canais
|
8
|
|
Entrada lógica
|
Positivo (colector)
|
|
Limites da tensão de entrada
|
10...60 V
|
|
Tensão de entrada
|
12 V 5…10 mA CC
24 V 6…30 mA CC
48 V 2…15 mA CC
60 V 1…5 mA CC
|
|
Estado 1 de tensão, garantido
|
11...24 V 24 V +/- 20 %
34...48 V 48 V +/- 20 %
45...60 V 60 V +/- 20 %
9...12 V 12 V +/- 5 %
|
|
Estado 0 de tensão, garantido
|
0...1.8 V 12 V +/- 5 %
0...10 V 48 V +/- 20 %
0...5 V 24 V +/- 20 %
0...9 V 60 V +/- 20 %
|
|
Tensão máxima absoluta
|
75 V
|
|
Requisito de endereçamento
|
1 palavra de entrada
|
|
Tempo de resposta
|
4 ms do estado 0 para o estado 1
4 ms do estado 1 para o estado 0
|
|
Frequência de comutação
|
<= 100 Hz
|
|
Isolamento entre grupo e barramento
|
2500 Vrms DC durante 1 minuto
|
|
Isolamento entre grupo
|
700 Vrms DC durante 1 minuto
|
|
Dissipação de potência
|
1 W + (0,62 x número de pontos ligados)
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 16 LEDs verde)
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
200 mA
|
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
|
Peso do Produto
|
0,3 kg
|
|
Normas
|
UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
|
|
Certificações do produto
|
FM Classe 1 Divisão 2
C-Tick
|
|
Resistência a descarga electroestática
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
|
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 5000 m
|