Schneider-Electric DSA
 
140DDM39000 Imagem Schneider electric
140DDM39000
módulo E/S discreta Modicon Quantum - 16 E - 24 V CC - 8 S estado sólido
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulo de E/S discreta mista
Número de E/S discretas 24
Complementar
Número de entrada discreta 16 2 Grupos de 8
Lógica de entrada discreta Colector
Requisito de endereçamento 1 palavra de entrada
0,5 palavras de saída
Limites de frequência da rede 47…63 Hz
Tensão de entrada discreta 24 V CC
Limites da tensão de entrada 30 V
<= 1 V durante um ciclo
Durante 56 V 1,3 ms
<= 1 V durante 10 s
Estado 0 de tensão, garantido -3...5 V
Estado 1 de tensão, garantido 15...30 V
Current state 0 guaranteed <= 0.5 mA
Current state 1 guaranteed >= 2 mA
Impedância de entrada 2500 Ohm
Número de saída discreta 8 2 Grupos de 4
Tipo de saída discreta Estado sólido
Lógica de saída discreta Colector
Tensão de saída discreta 24 V
Limites da tensão de saída 19,2...30 V CC típico
56 V CC durante 1,3 ms
Corrente de carga máxima <= 0,5 A por ponto
<= 2 A por grupo
<= 4 A por módulo
Maximum voltage drop <0,4 V 0,5 A
Saída máxima absoluta 5 A durante 500 µs por ponto
Maximum load inductance 500 mH a 4 Hz
Maximum load capacitance 50 µF
Maximum leakage current 0,4 mA 30 V CC
Tempo de resposta na saída <= 1 ms do estado 0 para o estado 1
<= 1 ms do estado 1 para o estado 0
Tipo de proteção Na saída por supressão da tensão momentânea
Na entrada por resistência limitada
Protecção interna da saída por fusível de 5 Apor grupo
Classificação faça fusível associado 5 A por grupo
Isolamento entre grupo 500 Vrms em 1 Minuto
Isolamento entre grupo e barramento 1780 Vrms em 1 Minuto
Indicação de falhas Fusível fundido na saída
Perda de alimentação de campo na saída
Dissipação de potência 1,75 W + (0,36 x ponto entrada ligado) + (1,1 corrente de carga de saída total)
Sinalização local Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Sem tensão na saída e na entrada (F) 1 LED vermelho)
Saída está ligada 2 LEDs verde)
Falha detectada no ponto de entrada 2 LEDs vermelho)
Falha detectada no ponto de saída 2 LEDs vermelho)
Marcação CE
Requisito de tensão do barramento 330 mA
Peso do Produto 0,3 kg
Ambiente
Resistência a descarga electroestática 4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…1000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
Normas CSA C22, 2, N. º 142
UL 508
FM Classe 1 Divisão 2
Certificações do produto CUL
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months