|
Número de entrada discreta
|
4 1 grupo de 8
|
|
Lógica de entrada discreta
|
Colector
|
|
Requisito de endereçamento
|
1 palavra de entrada
1 palavras de saída
|
|
Limites de frequência da rede
|
47…63 Hz
|
|
Tensão de entrada discreta
|
125 V CC
|
|
Limites da tensão de entrada
|
156,2 V incluíndo propagação
|
|
Estado 0 de tensão, garantido
|
0...36 V
|
|
Estado 1 de tensão, garantido
|
88...156.2 V
|
|
Current state 0 guaranteed
|
<= 1.2 mA
|
|
Current state 1 guaranteed
|
>= 2 mA
|
|
Tempo de resposta
|
0,5 ou 1,5 ms dependendo do filtro a do estado 0 para o estado 1
0,5 ou 1,5 ms dependendo do filtro a do estado 1 para o estado 0
|
|
Número de saída discreta
|
4 1 grupo de 4
|
|
Tipo de saída discreta
|
Estado sólido, isolado
|
|
Lógica de saída discreta
|
Rede ou colector
|
|
Tensão de saída discreta
|
24...125 V
|
|
Limites da tensão de saída
|
19,2...156,2 V CC típico
|
|
Corrente de carga máxima
|
<= 16 A por módulo
<= 4 A por ponto
|
|
Maximum voltage drop
|
<0,75 V 4 A
|
|
Saída máxima absoluta
|
30 A durante 500 ms por ponto
|
|
Maximum load capacitance
|
0,1 µF 150 V CC
0,6 µF 24 V CC
|
|
Maximum leakage current
|
1,2 mA 150 V CC
|
|
Tipo de proteção
|
Protecção interna da saída por fusível de 5 Apor grupo
Na saída por supressão da tensão momentânea
Na entrada por resistência limitada
|
|
Classificação faça fusível associado
|
5 A
|
|
Isolamento entre grupo de canais E/S
|
1780 Vrms em 1 Minuto
|
|
Isolamento entre grupo e barramento
|
2500 Vrms em 1 Minuto
|
|
Isolamento entre canais
|
1780 Vrms em 1 Minuto
|
|
Indicação de falhas
|
Sobreintensidade na saída
|
|
Dissipação de potência
|
0,4 W + (1 x ponto de entrada ligado) + (0,75 corrente de carga de saída total)
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Sem tensão na saída e na entrada (F) 1 LED vermelho)
Falha detectada no ponto de saída 2 LEDs vermelho)
Saída está ligada 4 LEDs verde)
Falha detectada no ponto de entrada 4 LEDs vermelho)
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
350 mA
|
|
Peso do Produto
|
0,3 kg
|
|
Resistência a descarga electroestática
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
|
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80…1000 MHzem conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 5000 m
|
|
Normas
|
UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
FM Classe 1 Divisão 2
|
|
Certificações do produto
|
CUL
|