Schneider-Electric DSA
 
140DDO15310 Imagem Schneider electric
140DDO15310
módulo de saída discreta Modicon Quantum - 32 S
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulo de saída discreta TTL
Número de saída discreta 32
Complementar
Grupo de canais 4 grupos de 8 canais
Tipo de saída discreta Positivo (colector)
TTL
Requisito de endereçamento 2 palavras de saída
Tensão de saída discreta 5 V CC
Estado 1 de tensão, garantido <= 0.2 V
[Us] tensão de alimentação nominal 4 ... 5,5 V CC
Saída máxima absoluta 15 V para 0.0013 s impulso de tensão em declínio CC
Resistência de pull-up interna 440 Ohm
Corrente de carga máxima <= 2,4 A por módulo
<= 600 mA cada grupo
<= 75 mA cada ponto
Corrente de sobretensão 750 A durante 0,5 ms entre cada ponto
Tempo de resposta <= 250 µs do estado 0 para o estado 1 resistiva
<= 250 µs do estado 1 para o estado 0 resistiva
Tipo de proteção Protecção da saída por supressão da tensão momentânea
Interno por fusível
Indicação de falhas Perda de alimentação de campo
Fusível fundido
Dissipação de potência 4 W
Maximum supply current 0,4 A
Isolamento entre grupo 500 Vrms durante 1 minuto
Marcação CE
Sinalização local Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 32 LEDs verde)
Requisito de tensão do barramento 350 mA
Consumo de corrente 2800 mA a 5 V CC
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,45 kg
Ambiente
Certificações do produto RMRS
GOST
C-Tick
FM Classe 1 Divisão 2
Normas UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
Resistência a descarga electroestática 4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months