Schneider-Electric DSA
 
140DDO35300 Imagem Schneider electric
140DDO35300
módulo de saída discreta Modicon Quantum - 32 O estado sólido
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulo de saída discreta de cc
Número de saída discreta 32
Complementar
Grupo de canais 4 grupos de 8
Lógica de saída discreta Lógica positiva (fonte)
Requisito de endereçamento 2 palavras de saída
Tensão de saída discreta 24 V CC
Limites da tensão de saída 19,2...30 V
Saída máxima absoluta 56 V para 1.3 s impulso em declínio
Maximum voltage drop <0,4 V 0,5 A
Corrente de carga máxima 16 A por módulo
4 A por grupo
Corrente de sobretensão 5 A para 0.0005 s
Tempo de resposta <= 1 ms do estado 0 para o estado 1
<= 1 ms do estado 1 para o estado 0
Maximum leakage current 0,4 mA 30 V
Indutância de carga Indutância(H) = 0,5/((corrente(A))² x (frequência de comutação(Hz))) 50 Hz
Indicação de falhas Fusível fundido
Perda de alimentação de campo
Classificação faça fusível associado 3 A cada ponto
5 A por grupo
Isolamento entre canais e o barramento 1780 Vrms DC durante 1 minuto
Isolamento entre grupo 500 Vrms DC durante 1 minuto
Tipo de proteção Protecção interna da saída por fusível de 5 Apor grupo
Dissipação de potência 1,75 W + (0,4 V x corrente de carga total do módulo)
Marcação CE
Sinalização local Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 32 LEDs verde)
Requisito de tensão do barramento 330 mA
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,45 kg
Ambiente
Certificações do produto GOST
BV
RMRS
ABS
DNV
GL
RINA
C-Tick
FM Classe 1 Divisão 2
Certificação de segurança sem interferência
Normas UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
Resistência a descarga electroestática 4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months