|
Grupo de canais
|
2 Grupos de 8
|
|
Lógica de saída discreta
|
Lógica negativa (colector)
|
|
Requisito de endereçamento
|
1 palavras de saída
|
|
Tensão de saída discreta
|
10...60 V CC
|
|
Limites da tensão de saída
|
10,2...72 V
|
|
Saída máxima absoluta
|
72 V permanente
|
|
Maximum voltage drop
|
<1 V 2 A
|
|
Corrente de carga máxima
|
12 A por módulo
6 A por grupo
|
|
Corrente de sobretensão
|
7,5 A para 50 s
|
|
Tempo de resposta
|
<= 1 ms do estado 0 para o estado 1
<= 1 ms do estado 1 para o estado 0
|
|
Maximum leakage current
|
1 mA 60 V
|
|
Indutância de carga
|
Indutância(H) = 0,5/((corrente(A))² x (frequência de comutação(Hz)))
|
|
Classificação faça fusível associado
|
2 A cada ponto
8 A por grupo
|
|
Isolamento entre canais e o barramento
|
2500 Vrms DC durante 1 minuto
|
|
Isolamento entre grupo
|
700 Vrms DC durante 1 minuto
|
|
Tipo de proteção
|
Protecção interna da saída por fusível de 8 A por grupo
|
|
Dissipação de potência
|
1 W + (1 V x corrente de carga total do módulo)
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 16 LEDs verde)
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
160 mA
|
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
|
Peso do Produto
|
0,45 kg
|
|
Certificações do produto
|
GOST
RMRS
FM Classe 1 Divisão 2
C-Tick
|
|
Normas
|
CSA C22, 2, N. º 142
UL 508
|
|
Resistência a descarga electroestática
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
|
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 5000 m
|