Schneider-Electric DSA
 
140DDO88500 Imagem Schneider electric
140DDO88500
módulo de saída discreta Modicon Quantum - 12 O - 24..125 V CC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulo de saída discreta de cc
Número de saída discreta 12
Complementar
Grupo de canais 2 Grupos de 6
Lógica de saída discreta Lógica negativa (colector)
Requisito de endereçamento 1 palavra de entrada
1 palavras de saída
Tensão de saída discreta 24...125 V CC
Limites da tensão de saída 19,2...156,2 V
Corrente de carga máxima <= 3 A a 0…60 °C cada grupo
<= 6 A a 0…60 °C por módulo
<= 0,75 A a 0…40 °C cada ponto
Corrente de sobretensão 4 A para 1 ms
Tempo de resposta 1 ms do estado 0 para o estado 1
1 ms do estado 1 para o estado 0
Protecção contra curtos-circuitos Com
Protecção contra sobretensão de saída Por varistor por cada grupo
Indutância de carga Sem limite (protegido por díodo)
Maximum tungsten load <41 W 115 V
<46 W 130 V
<8 W 24 V
Frequência de comutação <= 50 Hz
Indicação de falhas Sobreintensidade
Isolamento entre canais e o barramento 2500 Vrms DC durante 1 minuto
Isolamento entre grupo 1200 Vrms DC durante 1 minuto
Tipo de proteção Protecção interna da saída por fusível de 4 A
Dissipação de potência 1 W + (0,77 x todos os pontos ligados)
Marcação CE
Sinalização local Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 16 LEDs verde)
Requisito de tensão do barramento 375 mA 6 saídas no estado 1
650 mA 12 saídas no estado 1
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,45 kg
Ambiente
Certificações do produto GOST
FM Classe 1 Divisão 2
C-Tick
RMRS
Normas UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
Resistência a descarga electroestática 4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months