|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NA/NF
|
|
Formato do contacto
|
Formato C
|
|
Tensão de saída discreta
|
20...250 V CA
30...150 V CC
5...30 V CC
|
|
Requisito de endereçamento
|
0,5 palavras de saída
|
|
Corrente de carga máxima
|
100 mA 30...50 V CC L/R = 10 ms
2 A 250/30 V CA / CC tungsténio 1/4 hp cos phi = 0,4
3 A 250/30 V CA / CC
300 mA 30...50 V CC resistiva
5 A 250/30 V CA / CC resistiva a 60 °C
|
|
Corrente de sobretensão
|
20 A para 10 ms capacitivo
|
|
Frequência de comutação
|
30 Hz resistiva carga
F = 0,5 / I ² L indutivo carga
|
|
Capacidade de comutação em VA
|
1250 VA resistiva
|
|
Tempo de resposta na abertura de entrada
|
10 ms do estado 0 para o estado 1
20 ms do estado 1 para o estado 0
|
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos 100 mA 30...150 V CC L/R = 10 ms
100000 ciclos 30...150 V CC relé de intercalação
100000 ciclos 300 mA 30...150 V CC resistiva
100000 ciclos 5 A 30 V CC resistiva
200000 ciclos 5 A 250 V CA resistiva
50000 ciclos 500 mA 30...150 V CC resistiva
|
|
Protecção contra sobretensão de saída
|
Interno por varistor, 275 V
|
|
Isolamento entre canais
|
1780 Vrms AC durante 1 minuto
2500 V DC
|
|
Isolamento entre canais e o barramento
|
1780 Vrms AC durante 1 minuto
2500 V DC durante 1 minuto
|
|
Dissipação de potência
|
2,75 W + (0,5 x o número de pontos ligados)
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 8 LEDs verde)
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
560 mA
|
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
|
Peso do Produto
|
0,3 kg
|
|
Certificações do produto
|
C-Tick
GOST
GL
RMRS
FM Classe 1 Divisão 2
ABS
DNV
RINA
|
|
Normas
|
UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
|
|
Resistência a descarga electroestática
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
|
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 5000 m
|