Schneider-Electric DSA
 
140DSI35300 Imagem Schneider electric
140DSI35300
módulo de entrada discreta Modicon Quantum - 32 E - 24 V CC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulos de entrada discreta cc de baixa tensão
Número de entrada discreta 32
Complementar
Grupo de canais 4
Entrada lógica Positivo (colector)
Tensão de entrada discreta 24 V CC
Limites da tensão de entrada 20...30 V
Estado 1 de tensão, garantido >= 11 V CC
Estado 0 de tensão, garantido <= 5 V CC
Current state 1 guaranteed >= 2.5 mA
Current state 0 guaranteed <= 1.2 mA
Requisito de endereçamento 4 palavras de entrada
Entrada máxima absoluta 45 V durante um impulso em declínio de 10 ms
Tempo de resposta 2,2 ms do estado 0 para o estado 1
3,3 ms do estado 1 para o estado 0
Isolamento entre grupo e barramento 1780 Vrms em 1 Minuto
Isolamento entre grupo 500 Vrms em 1 Minuto
Verificações Detecção de fio cortado
Sinalização local Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 32 LEDs verde)
Marcação CE
Requisito de tensão do barramento 250 mA
Formato do módulo Padrão
Peso do Produto 0,3 kg
Ambiente
Normas CSA C22, 2, N. º 142
UL 508
Certificações do produto FM Classe 1 Divisão 2
C-Tick
ABS
Resistência a descarga electroestática 4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months