|
Grupo de canais
|
4 grupos de 8
|
|
Lógica de saída discreta
|
Lógica negativa (colector)
|
|
Requisito de endereçamento
|
2 palavras de saída
2 palavras de entrada
|
|
Tensão de saída discreta
|
10...30 V CC
|
|
Saída máxima absoluta
|
50 V para 1 s impulso em declínio
|
|
Maximum voltage drop
|
<0,4 V 0,5 A
|
|
Corrente de carga máxima
|
<= 0,5 A cada ponto
<= 16 A por módulo
<= 4 A cada grupo
|
|
Corrente de sobretensão
|
2,5 A para 1 ms
|
|
Tempo de resposta
|
<= 2 ms do estado 0 para o estado 1
<= 2 ms do estado 1 para o estado 0
1 ms do estado 0 para o estado 1
1 ms do estado 1 para o estado 0
|
|
Protecção contra curtos-circuitos
|
Com
|
|
Protecção contra sobretensão de saída
|
Com
|
|
Indutância de carga
|
Indutância(H) = 0,5/((corrente(A))² x (frequência de comutação(Hz))) 0,5 ... 4 Hz
|
|
Maximum tungsten load
|
<2,5 W 10 V
<3 W 12 V
<6 W 24 V
|
|
Indicação de falhas
|
Estado de saída incorrecto
Perda de alimentação de campo
Fusível fundido
|
|
Tipo de proteção
|
Protecção interna da saída por fusível de 5 Apor grupo
|
|
Dissipação de potência
|
2,5 W + (0,1 x todos os pontos ligados) + (0,4 x corrente de carga de total)
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 32 LEDs verde)
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
500 mA
|
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
|
Peso do Produto
|
0,3 kg
|
|
Certificações do produto
|
GOST
FM Classe 1 Divisão 2
RMRS
C-Tick
|
|
Normas
|
UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
|
|
Resistência a descarga electroestática
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
|
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 5000 m
|