Schneider-Electric DSA
 
140EIA92100 Imagem Schneider electric
140EIA92100
módulo principal AS-Interface Modicon Quantum - 30 V CC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulo principal AS-Interface
Complementar
Compatibilidade gama Sistema de cablagem AS-Interface
Versão AS-i V1
Perfil AS-i M2
Endereçamento Norma
Maximum cycle time 5 ms
Comprimento do barramento 0…100 m sem repetidor
Número de entrada discreta 124
Número de saída discreta 124
Número de secundário 31
Número de módulo por autómato industrial programável (PLC) 2 por PLC Quantum queda distribuída
4 por PLC Quantum queda local
4 por PLC Quantum ilha remota
Alimentação Via Linha AS-Interface
[Us] tensão de alimentação nominal 30 V CC
Tempo do ciclo do sistema de cablagem AS-i 156 x (n + 1) mS com 31 secundário(s)
156 x (n + 2) mS
Velocidade de transmissão 167 kbit/s
Protecção da polaridade inversa Interno
Sinalização local Endereços secundários e bits de E/S do estado do secundário 32 LEDs
Ligação elétrica 1 ligador macho SUB-D 3 pinos para Ligação AS-Interface
Consumo de corrente <= 100 mA
Consumo de corrente típico 60 mA 30 V CC
Marcação CE
Peso do Produto 0,45 kg
Ambiente
Grau de proteção IP IP20
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Certificações do produto FM
CSA
GOST
C-Tick
UL
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months