|
Compatibilidade do produto
|
Todos os CPUs Quantum
|
|
Aplicação específica do produto
|
Para aplicações standard
|
|
Modo de transmissão
|
ASCII
|
|
Número de porta
|
2 RS232C não isoladaem conformidade com DIN 66020
|
|
Ligação elétrica
|
2 ligadores SUB-D 9
|
|
Velocidade de transmissão
|
19,2 kbit / s
|
|
Maximum cable distance between devices
|
<20 m
|
|
Aninhamento da mensagem
|
8 níveis
|
|
Capacidade do buffer
|
255 bytes E/255 bytes S
|
|
Número de mensagens
|
255
|
|
Comprimento da mensagem
|
127 caracteres em + uma soma de Verificação Maxima
|
|
Relógio
|
Com relógio calendário
|
|
Capacidade de memória
|
128 kB flash
32 kB RAM
|
|
Maximum power dissipation in W
|
2 W
|
|
Requisito de endereçamento
|
12 palavras de saída
12 palavras de entrada
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
300 mA
|
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
|
Peso do Produto
|
0,3 kg
|