|
Linha de PRODUTO
|
Plataforma de automatização Modicon Quantum
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo TCP/IP de rede Ethernet
|
|
Conceito
|
Transparent Ready
|
|
Servidor web
|
Classe C30
|
|
Serviços web
|
Rack Viewer
FactoryCast configurável
Editor de dados
|
|
Serviço de comunicação
|
Gestão da largura de banda
Sincronização horária NTP
Gestão de rede SNMP
Análise de E/S
Mensagens TCP Modbus
Notificação de correio electrónico SMTP
Servidor FDR
Dados Globais
|
|
Protocolo da porta de comunicação
|
TCP/IP Modbus Ethernet
|
|
Interface física
|
MT/RJ - 100BASE-FX fibra óptica
RJ45 - 10BASE-T/100BASE-TX par entrançado
|
|
Velocidade de transmissão
|
10/100 Mbit/s
|
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
|
Certificações do produto
|
UL 508
CUL
|
|
Normas
|
FM Classe 1 Divisão 2
CSA C22, 2, N. º 142
|
|
Resistência a descarga electroestática
|
4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
|
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80...1000 MHzem conformidade com IEC 801-3
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…60 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
|
Humidade relativa
|
95 % sem condensação
|
|
Altitude de funcionamento
|
<= 4500 m
|