Schneider-Electric DSA
 
140NOM25200 Imagem Schneider electric
140NOM25200
módulo com. série modbus rs485 rj45/ modbus+ rs485 f.óptica
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Adaptador da extremidade da cabeça DIO
Complementar
Número de porta 1 Modbus Plus fibra óptica cobre simples
1 Modbus RS232 par entrançado
Velocidade de transmissão 1 Mbit/s
Ligação elétrica 1 conector RJ45
2 ligadores TX/RX
Words de E/S 30 E/32 S
Verificações RAM
Endereço RAM
Processador
Soma de verificação
Dissipação de potência em W 4 W
Minimum pulse width distortion/jitter 5 ns
Comprimento de onda 820 nm
Orçamento de falha de energia 11 dB 62,5/125 µm
16,5 dB 100/140 µm
6,5 dB 50/125 µm
Transmissão óptica -16…-9 dBm 100/140 µm
-19,8…-12,8 dBm 50/125 µm
-3,5…110,5 dBm 62,5/125 µm
Tempo de subida/descida 20 ns
Gama dinâmica 20 dB
Silêncio detectado -36 dBm
Escala de sensibilidade > 30 dBm
Requisito de tensão do barramento 750 mA
Ambiente
Resistência a descarga electroestática 4 kV contactoem conformidade com IEC 801-2
8 kV no arem conformidade com IEC 801-2
Resistência a campos electromagnéticos 10 V/m 80…2000 MHzem conformidade com IEC 801-3
Temperatura do ar ambiente para a operação 0…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Humidade relativa 95 % sem condensação
Altitude de funcionamento <= 5000 m
Normas UL 508
Certificações do produto CSA Classe 1 Divisão 2
RINA
GL
RMRS
C-Tick
GOST
DNV
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months