|
Número de entrada analógica
|
8
|
|
Requisito de endereçamento
|
13 palavras de entrada
|
|
Resolução de entrada analógica
|
16 bits
|
|
Intervalo de medição linear
|
0...25 mA
|
|
Entrada máxima absoluta
|
35 mA
|
|
Impedância de entrada
|
287 Ohm
|
|
Erro de precisão absoluta
|
+/- 0.3 %
+/- 0.35 % of full scale max
|
|
Erro de linearidade
|
+/- 2 μA máx. a 0…60 °C
|
|
Common mode rejection
|
- 65 dB 60 Hz
- 70 dB 50 Hz
|
|
Isolamento entre canais e o barramento
|
1500 V AC para 60 s
|
|
Isolamento entre canais
|
500 V AC para 60 s
|
|
Hora de actualização
|
15 ms
|
|
Tipo de falha
|
Escala de ultrapassagem
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 8 LEDs verde)
Falha do sistema, diagnóstico de falha do canal interno 8 LEDs vermelho)
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
400 mA
|
|
Dissipação de potência em W
|
3,5 W
|