Schneider-Electric DSA
 
140SDI95300S Imagem Schneider electric
140SDI95300S
módulo de entrada discreta cc seg. - 16 entradas - 24 V CC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Plataforma de automatização Modicon Quantum
Tipo de produto ou componente Módulo de entrada discreta cc de segurança
Complementar
Número de entrada discreta 16
Grupo de canais 1
Entrada lógica Positivo (colector)
Tensão de entrada discreta 24 V CC
Estado 1 de tensão, garantido 11...30 V CC
Estado 0 de tensão, garantido -3...5 V CC
Current state 1 guaranteed >= 3 mA
Current state 0 guaranteed <= 1.5 mA
Fonte de alimentação do sensor 19,2…30 V
Requisito de endereçamento 7 palavras de entrada
Impedância de entrada 3675 Ohm
Entrada máxima absoluta 30 V
Tempo de resposta <= 25 ms do estado 0 para o estado 1
<= 25 ms do estado 1 para o estado 0
Tipo de proteção Por rectificador interno
Classificação faça fusível associado 1 A, rápido
Dissipação de potência 2,75 W + (0,25 x número de pontos ligados)
Isolamento entre grupo e barramento 1500 Vrms em 1 Minuto
Verificações Diagnóstico de falha do canal interno
Falha do sistema
Detecção de fio cortado
Sinalização local Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de entrada 16 LEDs verde)
Falha do sistema, diagnóstico de falha do canal interno 16 LEDs vermelho)
Marcação CE
Requisito de tensão do barramento 550 mA
Ambiente
Certificações do produto CSA
UL
TÜV Rheinland (SIL2)
CSA HazLoc
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
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months