|
Número de saída discreta
|
16
|
|
Grupo de canais
|
1
|
|
Lógica de saída discreta
|
Lógica positiva (fonte)
|
|
Requisito de endereçamento
|
4 palavras de saída
7 palavras de entrada
|
|
Tensão de saída discreta
|
19.2...30 V CC
|
|
Saída máxima absoluta
|
34 V
|
|
Maximum voltage drop
|
<0,3 V 0,5 A
|
|
Fonte de alimentação do sensor
|
19,2…30 V
|
|
Corrente de carga máxima
|
<= 0,65 A cada ponto
<= 10,04 A cada grupo
|
|
Corrente de sobretensão
|
2 A para 10 ms
|
|
Tempo de resposta
|
<= 20 ms do estado 0 para o estado 1
<= 20 ms do estado 1 para o estado 0
|
|
Maximum leakage current
|
0,5 mA 30 V
|
|
Tipo de proteção
|
Com
|
|
Indutância de carga
|
Indutância(H) = 0,5/((corrente(A))² x (frequência de comutação(Hz)))
0,5 8 Hz
|
|
Indicação de falhas
|
Falha do canal
Sobrecarga
Falha na fonte de alimentação
Falha do sistema
|
|
Classificação faça fusível associado
|
10 A
|
|
Isolamento entre canais e o barramento
|
1500 Vrms durante 1 minuto
|
|
Isolamento entre grupo e barramento
|
1500 Vrms durante 1 minuto
|
|
Dissipação de potência
|
1,9 W + 0,65 I²
|
|
Marcação
|
CE
|
|
Sinalização local
|
Comunicação de barramento presente (Activa) 1 LED verde)
Falha externadetectada (F) 1 LED vermelho)
Estado de saída 16 LEDs verde)
Falha do sistema, diagnóstico de falha do canal interno 16 LEDs vermelho)
|
|
Requisito de tensão do barramento
|
350 mA
|