Schneider-Electric DSA
 
14801 Imagem Schneider electric
14801
comb busbar Domae - 1 pole - 80 A - L = 54 x 18 mm
Schneider Electric
Características
Principal
Range of product Domae
Tipo de produto ou componente Pente
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Identificação de polos 1P
Número de vias 54 maneiras 1 L com 18 mm desvio
Distância entre a forma 18 mm
Length in 18 mm modules 54
Complementar
[In] corrente nominal Alimentação dupla 100 A ( 40 °C )
Alimentação simples 80 A ( 40 °C )
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 Vem conformidade com IEC 60664
Modo de montagem Horizontal
Distancias de 9 milímetros 108
Largura 1000 mm
Garantia contratual
Garantia 18 months