|
|
|
|
|
14803
comb busbar Domae - 3 poles - 80 A - L = 54 x 18 mm
|
|
|
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 25, 2017
|
|
|
|
|
|
|
Principal
|
Range of product
|
Domae
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Pente
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de ligação
|
|
Identificação de polos
|
3P
|
|
Número de vias
|
18 maneiras 3 L com 18 mm desvio
|
|
Distância entre a forma
|
54 mm
|
|
Length in 18 mm modules
|
54
|
Complementar
|
[In] corrente nominal
|
Alimentação dupla 100 A ( 40 °C )
Alimentação simples 80 A ( 40 °C )
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 Vem conformidade com IEC 60664
|
|
Modo de montagem
|
Horizontal
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
108
|
|
Largura
|
1000 mm
|
Garantia contratual
|
|