|
Número de vias
|
5 vias 3 L
|
|
Poles configuration for 1 way
|
1 x 3P
|
|
Desvio de ligação
|
27 mm
|
|
Tipo de conector
|
Dente
|
|
Distância entre a forma
|
81 mm
|
|
Marcação
|
L1 L2 L3
|
|
Isolamento
|
Insulated
|
|
Apresentação do dispositivo
|
Recortável
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
125 A a 40 °C
|
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
500 V CA
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
620 V CA
|
|
Modo de montagem
|
Horizontal
|
|
Local de montagem
|
Parte superior ligado terminais tipo túnel
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
45
|
|
Largura
|
405 mm
|
|
Cor
|
Cinza antracite RAL 7016)
|
|
Compatibilidade gama
|
Acti 9 NG125
Acti 9 C120
|