Schneider-Electric DSA
 
14814 Imagem Schneider electric
14814
Acti 9 - comb busbar - 3L+N - 27 mm pitch - 24 modules - 125A
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Acti 9
Tipo de produto ou componente Pente
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Lines description 3L + N
Length in 18 mm modules 24
Complementar
Número de vias 4 N + 3 L
Poles configuration for 1 way 1 x 3P + N
1 x 4P
Desvio de ligação 27 mm
Tipo de conector Dente
Distância entre a forma 108 mm
Marcação N L1 L2 L3
Isolamento Insulated
Apresentação do dispositivo Recortável
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 125 A a 40 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 500 V CA
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 620 V CA
Modo de montagem Horizontal
Local de montagem Parte superior ligado terminais tipo túnel
Distancias de 9 milímetros 48
Largura 430 mm
Cor Cinza antracite RAL 7016)
Compatibilidade gama Acti 9 NG125
Acti 9 C120
Ambiente
Normas IEC 60664-1
Resistência a incêndios 960 °C ( 30 s ) em conformidade com IEC 60695-2-1
Graus de poluição 3
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months