|
|
|
|
|
14880
Pente uni+n 26 passos
|
|
|
|
|
|
|
|
Fim de comercialização FEV 08, 2019
|
|
|
|
|
|
|
Principal
|
Tipo de produto ou componente
|
Pente
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de ligação
|
|
Identificação de polos
|
1P + N
|
|
Número de vias
|
26 vias N + L1 com 18 mm desvio
|
|
Distância entre a forma
|
36 mm
|
|
Poles distribution
|
NL
|
|
Length in 18 mm modules
|
13
|
Complementar
|
[In] corrente nominal
|
Alimentação dupla 100 A ( 40 °C )
Alimentação simples 80 A ( 40 °C )
|
|
Modo de montagem
|
Horizontal
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
26
|
Garantia contratual
|
|