Schneider-Electric DSA
 
14891 Imagem Schneider electric
14891
Características
Principal
Tipo de produto ou componente Pente
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Identificação de polos 1P
Número de vias 48 ways 1 L with 18 mm pitch
Distância entre a forma 18 mm
Marcação L
Tipo de ligador Dente
Número total de módulos de 18 mm 24
Complementar
[In] corrente nominal Alimentação dupla 100 A ( 40 °C )
Alimentação simples 80 A ( 40 °C )
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 V conforming to IEC 664
Modo de montagem Horizontal
Distancias de 9 milímetros 48