|
|
|
|
Principal
|
Tipo de produto ou componente
|
Pente
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de ligação
|
|
Identificação de polos
|
2P
|
|
Número de vias
|
24 ways N + L1 with 18 mm pitch
|
|
Distância entre a forma
|
36 mm
|
|
Marcação
|
NL
|
|
Tipo de ligador
|
Dente
|
|
Número total de módulos de 18 mm
|
24
|
Complementar
|
[In] corrente nominal
|
Alimentação dupla 100 A ( 40 °C )
Alimentação simples 80 A ( 40 °C )
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
500 V conforming to IEC 664
|
|
Modo de montagem
|
Horizontal
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
48
|
Sustentabilidade da oferta
|
Diretiva RoHS da UE
|
Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
|
|
|