Schneider-Electric DSA
 
14893 Imagem Schneider electric
14893
Características
Principal
Tipo de produto ou componente Pente
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Identificação de polos 3P
Número de vias 16 ways 3 L with 18 mm pitch
Distância entre a forma 54 mm
Marcação L1 L2 L3
Tipo de ligador Dente
Número total de módulos de 18 mm 24
Complementar
[In] corrente nominal Alimentação dupla 100 A ( 40 °C )
Alimentação simples 80 A ( 40 °C )
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 V conforming to IEC 664
Modo de montagem Horizontal
Distancias de 9 milímetros 48