|
|
|
|
|
14899
Jogo 2 pentes tripolar 48 passos 24 mód
|
|
|
|
Principal
|
Tipo de produto ou componente
|
Pente
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de ligação
|
|
Identificação de polos
|
3P + N
|
|
Número de vias
|
24 vias N + 3 L com 18 mm desvio
|
|
Poles distribution
|
N L1 L2 L3
|
|
Length in 18 mm modules
|
24
|
Complementar
|
[In] corrente nominal
|
Alimentação dupla 100 A ( 40 °C )
Alimentação simples 80 A ( 40 °C )
|
|
Modo de montagem
|
Horizontal
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
48
|
Garantia contratual
|
|