Schneider-Electric DSA
 
14910 Imagem Schneider electric
14910
Vertical Comb Busbar 1P+N 18mm distance 125mm
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto FV
Tipo de produto ou componente Barramento combinado vertical
Tipo de acessórios/peças separadas Acessórios de ligação
Identificação de polos 1P + N
Número de vias 1 way for top N + L with 18 mm pitch
1 através para fundo N + L com 18 mm desvio
Cota do pente vertical 125 mm
Passo de Conexão Parte superior 18 mm - parte inferior 18 mm
Complementar
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Dispositivo de entrada ID na caixa
[In] corrente nominal 80 A ( 40 °C )
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V CA 50/60 Hz Ph/N
415 V CA 50/60 Hz Ph/Ph
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 500 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60439-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 6 kVem conformidade com IEC 60439-1
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado DuoLine XE
DuoLine XP 63 A
Modo de montagem Vertical
Normas IEC 60664-1
Altura 140 mm
Largura 37 mm
Profundidade 25 mm
Cor Cinzento esbranquiçado RAL 7035)
Compatibilidade gama DuoLine
Opale
Domae
Compatibilidade do produto ID'clic XP
ID
ID'clic
ID'clic XE
R'clicXE
Opale
I
Ambiente
Resistência a incêndios 850 °C ( 30 s ) em conformidade com IEC 60695-2-1
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months