|
|
|
|
|
1506150
rectangular nut - M6 - electro-zinc
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Performa
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Porca rectangular
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 100
|
Complementar
|
Tipo de rosca
|
M6
|
|
Material
|
Aço zinco galvanizado)
|
|
Destino do produto
|
Suporte
Caminho de cabos perfilado 20 mm x 40 mm
|
|
Altura
|
20 mm
|
|
Largura
|
36 mm
|
|
Profundidade
|
5 mm
|
|
Compatibilidade com o tratamento de superfície
|
Bicromado
Zinco galvanizado
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|