|
|
|
|
|
15122
Comutador baixo nível 2 direcções CME - 10 A
|
|
|
|
Principal
|
Range of product
|
Multi 9
|
|
Nome do produto
|
Multi 9 CM
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor selector
|
|
Nome abreviado do dispositivo
|
CME
|
|
Aplicação do equipamento
|
Electrical circuit control
|
|
Tipo e composição dos contactos
|
1 NA + 1 NF
|
|
Normas
|
VDE 0660, Parte 107
IEC 60947-3
UL
EN 60947-3
|
Complementar
|
Tipo de Controlo
|
Manípulo rotativo 2
|
|
Marcação
|
1 - 2
|
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
4
|
|
Altura
|
60 mm
|
|
Largura
|
36 mm
|
|
Profundidade
|
75 mm
|
|
Cor
|
Cinzento
|
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
|
Durabilidade elétrica
|
AC-21A 200000 ciclos
|
|
Ligações - terminais
|
Terminais de jumpers1,5 mm²
|
|
Comprimento da tira do fio
|
9 mm para em baixo ligação
|
|
Binário de aperto
|
1 N.m em baixo
|
Ambiente
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-20…55 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…80 °C
|
Garantia contratual
|
|