|
|
|
|
|
15125
voltmeter selector switch iCMV - 10 A
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Acti 9
|
|
Alcance
|
Acti 9
|
|
Nome do produto
|
Acti 9 iCM
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor selector
|
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ICMV
|
|
Aplicação do equipamento
|
Voltmeter selector
|
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
< 440 V CA 50/60 Hz
|
Complementar
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 A
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
10 A
|
|
Tipo de Controlo
|
Manípulo rotativo 7
|
|
Marcação
|
L3L1 - L2L3 - L1L2 - 0 - L1N - L2N - L3N
|
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
4
|
|
Altura
|
60 mm
|
|
Largura
|
36 mm
|
|
Profundidade
|
75 mm
|
|
Durabilidade mecânica
|
2000000 ciclos
|
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos
|
|
Ligações - terminais
|
Terminais de jumpers com parafusos cativos - <= 1,5 mm²
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 60947-3
|
|
Grau de proteção IP
|
Face frontal IP66
Terminais IP20
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-20…55 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…80 °C
|
Sustentabilidade da oferta
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|