|
|
|
|
|
15151
Base de fixação calha DIN - Unid. Ø 22 mm - para unid. de controlo e sinalização
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Tipo de acessório, botão e luz piloto
|
Suporte de fixação na calha DIN
|
|
Destino da componente do botão de controlo
|
Unidade de comando
|
Complementar
|
Material
|
Material isolado
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
6
|
|
Código de cor
|
RAL 7035
|
|
Cor
|
Cinzento claro
|
|
Diâmetro
|
22 mm
|
|
Diâmetro de perfuração
|
22,3 mm
|
|
Modo de fixação
|
Por clips
|
|
Profundidade interna
|
60 mm
|
|
Localização de montagem montagem
|
No compartimento
|
|
Suporte de montagem
|
Invólucro
Calha simétrica de 35 mm
|
|
Compatibilidade do produto
|
XB4
XB5
|
|
Peso do Produto
|
0,04 kg
|
Garantia contratual
|
|