|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
PowerLogic PM9
|
|
Nome abreviado do dispositivo
|
PM9P
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Ficha de tomada de alimentação
|
Complementar
|
Tipo de medição
|
Corrente
Tensão
Frequência
Fator de potência total
Potência aparente total
Potência activa total
Potência activa por fase
Potência reactiva total
Potência reactiva por fase
Energia
Operating time
|
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
|
Frequência da rede
|
45...65 Hz
|
|
Consumo de potência em VA
|
5 VA
|
|
Tipo de ecrã
|
LCD retroiluminado
|
|
Corrente de medição
|
5 A
|
|
Tipo da entrada analógica
|
Current 0.015...6 A
|
|
Tensão de medição
|
50…450 V AC 45...65 Hz phase to phase
|
|
Precisão de medição
|
Current 0.5 %
Voltage 0.5 %
Frequency 0.2 Hz
Power factor 2 %
Potência 1 %
|
|
Classe de precisão
|
Classe 1 energia activaem conformidade com IEC 62053-21
Classe 2 energia reactivaem conformidade com IEC 62053-23
|
|
Número de saídas
|
1 impulso
|
|
Modo de montagem
|
Encaixe
|
Ambiente
|
Compatibilidade electromagnética
|
Emissões por condução e por radiaçãoBem conformidade com CISPR 11
Teste de imunidade de descarga electroestáticaIIIem conformidade com IEC 61000-4-2
Susceptibilidade a campos electromagnéticosIIIem conformidade com IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test: , IV, conforming to IEC 61000-4-4
1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choqueIVem conformidade com IEC 61000-4-5
|
|
Tipo de instalação
|
Instalação interior
|
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
|
Grau de proteção IP
|
IP52 front face:
|
|
Graus de poluição
|
2
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-5…55 °C
|
|
Normas
|
IEC 61557-12
|
|
Certificações do produto
|
CE
|
|
Largura
|
72 mm
|
|
Profundidade
|
66 mm
|
|
Altura
|
90 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,3 kg
|
Sustentabilidade da oferta
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
|
|