Schneider-Electric DSA
 
15198 Imagem Schneider electric
15198
Características
Principal
Linha de PRODUTO PowerLogic PM9
Nome abreviado do dispositivo PM9C
Tipo de produto ou componente Ficha de tomada de alimentação
Complementar
Tipo de medição Corrente
Tensão
Frequência
Fator de potência total
Potência aparente total
Potência activa total
Potência activa por fase
Potência reactiva total
Potência reactiva por fase
Energia
Operating time
[Us] tensão de alimentação nominal 220...240 V AC 50/60 Hz
Frequência da rede 45...65 Hz
Consumo de potência em VA 5 VA
Tipo de ecrã LCD retroiluminado
Corrente de medição 5 A
Tipo da entrada analógica Current 0.015...6 A
Tensão de medição 50…450 V AC 45...65 Hz phase to phase
Precisão de medição Current 0.5 %
Voltage 0.5 %
Frequency 0.2 Hz
Power factor 2 %
Potência 1 %
Classe de precisão Classe 1 energia activaem conformidade com IEC 62053-21
Classe 2 energia reactivaem conformidade com IEC 62053-23
Protocolo da porta de comunicação Modbus RTU 9600 bps or 19200 bps
Suporte da porta de comunicação Bloco de terminais RS485
Modo de montagem Encaixe
Ambiente
Compatibilidade electromagnética Emissões por condução e por radiaçãoBem conformidade com CISPR 11
Teste de imunidade de descarga electroestáticaIIIem conformidade com IEC 61000-4-2
Susceptibilidade a campos electromagnéticosIIIem conformidade com IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test: , IV, conforming to IEC 61000-4-4
1,2/50 µs teste de imunidade contra ondas de choqueIVem conformidade com IEC 61000-4-5
Tipo de instalação Instalação interior
Categoria de sobretensão III
Grau de proteção IP IP52 front face:
Graus de poluição 2
Temperatura do ar ambiente para a operação -5…55 °C
Normas IEC 61557-12
Certificações do produto CE
Largura 72 mm
Profundidade 66 mm
Altura 90 mm
Peso do Produto 0,3 kg