Schneider-Electric DSA
 
15201 Imagem Schneider electric
15201
Voltímetro digital 0-600V
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Acti 9
Nome abreviado do dispositivo IVLT
Tipo de produto ou componente Voltímetro
Compatibilidade gama Prisma P porta
Prisma G porta
Escala 0-600 V
Tipo de rede CA 50/60 Hz
Suporte de montagem Calha DIN
Complementar
Tipo de medição Tensão
[Us] tensão de alimentação nominal 230 CA a 50/60 Hz
Consumo de potência 0,3 VA
Consumo de potência em VA 0,3 VA
Distancias de 9 milímetros 4
Largura 36 mm
Altura 87 mm
Profundidade 65 mm
Ligações - terminais Terminal tipo túnel 2 cabo(s) 2,5 mm²
Ambiente
Normas IEC 61000-4
IEC 60051-1
IEC 61010-1
Temperatura do ar ambiente para a operação -20…50 °C
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months