|
|
|
|
|
15202
amperímetro digital 10A
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Acti 9
|
|
Nome abreviado do dispositivo
|
IAMP
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Amperímetro
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P porta
Prisma G porta
|
|
Tipo de rede
|
CA 50/60 Hz
|
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Complementar
|
Tipo de medição
|
Corrente
|
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230 CA a 50/60 Hz
|
|
Consumo de potência
|
0,3 VA
|
|
Consumo de potência em VA
|
0,3 VA
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
4
|
|
Largura
|
36 mm
|
|
Altura
|
87 mm
|
|
Profundidade
|
65 mm
|
|
Ligações - terminais
|
Terminal tipo túnel 2 cabo(s) 2,5 mm²
|
Ambiente
|
Normas
|
EN 50081-1
IEC 61010-1
EN 50082-1
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-20…50 °C
|
Sustentabilidade da oferta
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|