|
|
|
|
|
15208
Frequencímetro digital 20-100HZ
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Acti 9
|
|
Nome abreviado do dispositivo
|
IFRE
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Medidor de frequência
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P porta
Prisma G porta
|
|
Tipo de medição
|
Frequência
|
|
Tipo de ecrã
|
LED 3 dígito(s)
|
|
Valor máximo medido
|
99.9 Hz
|
Complementar
|
Gama de medição de frequência
|
20…100 Hz
|
|
Apresentação do valor extremo
|
99,9
|
|
Precisão de medição
|
A 0,5% + / - 1 dígito
|
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230 V CA a 50/60 Hz
|
|
Consumo de potência em VA
|
5 VA
|
|
Modo de montagem
|
Fixo
|
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 65081-2
EN 65081-2
EN 65081-1
IEC 65081-1
|
|
Grau de proteção IP
|
Nível terminal IP20
Face frontal IP40
|
|
Largura
|
36 mm
|
|
Altura
|
87 mm
|
|
Profundidade
|
65 mm
|
Sustentabilidade da oferta
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|