Schneider-Electric DSA
 
15223 Imagem Schneider electric
15223
IC Astro – interruptor sensível à luz - FR, GB, ES, IT, DE, PT
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de PRODUTO Multi 9
Nome do produto Multi 9 IC
Tipo de produto ou componente Interruptor crepuscular
Nome abreviado do dispositivo IC Astro
Linguagem do utilizador Alemão
Italiano
Espanhol
Francês
Inglês
Português
Tipo de bateria Lítio
Tipo de definição Função de ausência para férias
Complementar
Aplicação do equipamento Building
Consumo de potência 4 VA
Corrente de comutação máxima 10 A - 250 V CA 0,6
16 A - 250 V CA 1
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
Número máximo de comutações 14
Duração mínima do intervalo 1 min.
Hora da cópia de segurança Armazenamento de 6 anos e programas
Tipo de ecrã LCD retroiluminado
Distancias de 9 milímetros 5
Altura 10,5 mm
Largura 45 mm
Profundidade 7,8 mm
Peso do Produto 90 g
Código de Compatibilidade IC Astro
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação -20…50 °C
Grau de proteção IP IP20 B
Garantia contratual
Garantia 18 months