Schneider-Electric DSA
 
15284 Imagem Schneider electric
15284
IC 200 -interruptor sensível à luz - 2…200 lux – c/ célula quadro distribuição
Schneider Electric
Características
Principal
Range of product Multi 9
Nome do produto Multi 9 IC
Tipo de produto ou componente Comutador de penumbra
Nome abreviado do dispositivo IC200
Complementar
Aplicação do equipamento Building
Consumo de potência 3 VA
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 220...240 V a 45/60 Hz
Corrente de comutação máxima 10 A - 250 V CA 1
6 A - 250 V CA 0,6
LED de estado Brilho inferior ao limiar LED
Atraso >= 40 s no fecho
>= 40 s na quebra de contato
Distancias de 9 milímetros 5
Ajuste de intensidade de luz 2…200 lux
Ligações - terminais 1 x 6 mm² terminais de parafuso
Altura 85 mm
Largura 45 mm
Profundidade 66 mm
Peso do Produto 0,332 kg
Código de Compatibilidade IC200
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação -10…50 °C
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months