|
|
|
|
|
15320
Campainha - 230 V 50/60Hz - 80 dB
|
|
|
|
Principal
|
Range of product
|
Domae
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Campaínha
|
|
Nome abreviado do dispositivo
|
SO
|
Complementar
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230 V CA a 50/60 Hz
|
|
Consumo de potência
|
5 VA
|
|
Modo de montagem
|
Fixo
|
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
|
Altura
|
81 mm
|
|
Largura
|
18 mm
|
|
Profundidade
|
72 mm
|
|
Peso do Produto
|
77 g
|
|
Ligação
|
Terminais tipo túnelrígido 4 mm²
Terminais tipo túnelflexível 4 mm²
Terminais tipo túnelflexível com casquilho 4 mm²
|
|
Comprimento da tira do fio
|
12 mm para fundo ligação
|
|
Binário de aperto
|
1,3 N.m fundo
|
Ambiente
|
Nível de ruído
|
80 dB
|
|
Tipo de som
|
Campainha
|
|
Grau de proteção IP
|
IP20em conformidade com IEC 60529
IP40 quadro modular)em conformidade com IEC 60529
|
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-10…40 °C
|
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…60 °C
|
Sustentabilidade da oferta
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|