|
Aplicação do equipamento
|
Building
|
|
Tipo de carga
|
10 tubo fluorescente com correcção paralela 58 W)
15 tubo fluorescente com correcção paralela 40 W)
Lâmpada de halogéneo de 230 V CA1000 W)
Lâmpada incandescente de 230 V CA1000 W)
3 tubo fluorescente com correcção paralela 100 W)
7 lâmpada fluorescente compacta 11 W)
7 lâmpada fluorescente compacta 15 W)
7 lâmpada fluorescente compacta 20 W)
7 lâmpada fluorescente compacta 7 W)
|
|
Duração do ciclo
|
7 dias
|
|
Precisão de medição
|
+ / - 1 s / dia
|
|
Número máximo de comutações
|
42 ligados - 42 desligados
|
|
Duração mínima do intervalo
|
2 h
|
|
Tipo de definição
|
Comutador manual do ritmo de
|
|
Precisão de medição
|
+ / - 1 s / dia 20 °C
|
|
Consumo de potência
|
2,5 VA
|
|
Corrente de comutação máxima
|
16 A - 250 V CA 1
4 A - 250 V CA 0,6
|
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
|
|
Duração da bateria
|
10 ano
|
|
Hora da cópia de segurança
|
100 h tempo e um programa de poupança
|
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
|
Tonalidade
|
Branco RAL 9003)
|
|
Ligações - terminais
|
Terminais de parafuso
|
|
Grau de proteção IP
|
IP20 B
|
|
Largura
|
18 mm
|
|
Altura
|
90 mm
|
|
Profundidade
|
66 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,101 kg
|