Schneider-Electric DSA
 
15363 Imagem Schneider electric
15363
Acti 9 - MIN - electromechanical timer - adjustable from 1 to 7 minutes
Schneider Electric
Características
Principal
Range of product Acti 9
Nome do produto Acti 9 MIN
Nome abreviado do dispositivo MIN
Tipo de produto ou componente Temporizador electromecânico
Tonalidade Branco RAL 9003)
Complementar
Aplicação do equipamento Building
Tipo de carga Lâmpada de halogéneo de 230 V CA2300 W)
Lâmpada incandescente de 230 V CA2300 W)
5 lâmpada fluorescente, balastro : electrónico 15 W)
5 lâmpada fluorescente, balastro : electrónico 20 W)
6 lâmpada fluorescente, balastro : electrónico 11 W)
9 lâmpada fluorescente, balastro : electrónico 7 W)
Tubo fluorescente com montagem dupla, balastro : balastro convencional2300 VA)
Lâmpada fluorescente compacta, balastro : balastro convencional2000 VA)
Tubo fluorescente, balastro : electrónico300 VA)
Tubo fluorescente sem correcção, balastro : balastro convencional2300 VA)
Tubo fluorescente com correcção paralela, balastro : balastro convencional1300 VA)
Tubo fluorescente com correcção série, balastro : balastro convencional2300 VA)
Maximum power consumption in VA 1 VA
Corrente de comutação máxima 16 A - 230 V CA 1
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V CA - 10 ... 15% a 50 Hz
Tempo de atraso Ajustável de 1 a 7 Minutos
Suporte de montagem Calha DIN
Distancias de 9 milímetros 2
Ligações - terminais Terminais de parafuso - <= 6 mm²
Largura 18 mm
Altura 83 mm
Profundidade 68 mm
Peso do Produto 84 g
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação -10…50 °C
Grau de proteção IP IP20 B
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months