Schneider-Electric DSA
 
15366 Imagem Schneider electric
15366
interruptor horário IH 24h+7d CRM 2C
Schneider Electric
Características
Principal
Range of product Acti 9
Nome do produto Acti 9 IH
Nome abreviado do dispositivo IH
Tipo de produto ou componente Interruptor de tempo mecânico
Número de canais 2
Função disponível Inversor de tempo manual
Complementar
Aplicação do equipamento Building
Tipo de carga 1 tubo fluorescente com correcção paralela, balastro : balastro convencional 58 W)
10 tubo fluorescente sem correcção, balastro : balastro convencional 58 W)
10 tubo fluorescente com correcção série, balastro : balastro convencional 58 W)
15 tubo fluorescente sem correcção, balastro : balastro convencional 40 W)
15 tubo fluorescente com correcção série, balastro : balastro convencional 40 W)
2 tubo fluorescente com correcção paralela, balastro : balastro convencional 40 W)
Lâmpada de halogéneo de 230 V CA1100 W)
Lâmpada incandescente de 230 V CA1100 W)
3 tubo fluorescente com montagem dupla, balastro : balastro convencional 2 x 100 W)
5 tubo fluorescente com montagem dupla, balastro : balastro convencional 2 x 58 W)
6 tubo fluorescente sem correcção, balastro : balastro convencional 100 W)
6 tubo fluorescente com correcção série, balastro : balastro convencional 100 W)
Duração do ciclo 24 horas + 7 dias
Precisão de medição + / - 1 s / dia
Número máximo de comutações 16 ligados - 16 desligados + 7 ligados - 7 desligados
Duração mínima do intervalo 45 min + 12 h
Tipo de definição Comutador manual do ritmo de
Precisão de medição + / - 1 s / dia 20 °C
Consumo de potência 2,5 VA
Corrente de comutação máxima 16 A - 250 V CA 1
4 A - 250 V CA 0,6
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V CA - 15...10 % a 50 Hz
Duração da bateria 6 ano
Hora da cópia de segurança 150 h tempo e um programa de poupança
Suporte de montagem Calha DIN
Distancias de 9 milímetros 6
Tonalidade Branco RAL 9003)
Ligações - terminais Terminais de parafuso
Grau de proteção IP IP20 B
Largura 54 mm
Altura 82 mm
Profundidade 66 mm
Peso do Produto 0,223 kg
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para a operação -20…55 °C
Grau de proteção IP Terminais IP20 B
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months