|
|
|
|
|
15376
Pré-aviso de extinção - 20…60 s
|
|
|
|
Principal
|
Linha de PRODUTO
|
Multi 9
|
|
Nome abreviado do dispositivo
|
PRE
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Pré-aviso de extinção
|
Complementar
|
Tipo de carga
|
Lâmpada incandescente de 230 V CA 2300 W
|
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
|
|
Tempo de atraso
|
Ajustável de 20 a 60 s
|
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
|
Ligações - terminais
|
Terminal de parafuso
|
|
Compatibilidade do produto
|
MINs
MIN
|
|
Peso do Produto
|
0,076 kg
|
Ambiente
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-10…50 °C
|
Garantia contratual
|
|