Schneider-Electric DSA
 
15440 Imagem Schneider electric
15440
Contador horário CH - 250VCA 50HZ
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Acti 9
Nome abreviado do dispositivo ICH
Tipo de produto ou componente Contador horário
Compatibilidade gama Prisma P porta
Prisma G porta
Tipo de medição Tempo de funcionamento
Tipo de ecrã Electromecânico 7 dígito(s)2
Valor máximo medido 99999.99 h
Complementar
Apresentação do valor extremo 99999,99
Reposição Sem
Precisão de apresentação 0.0001
[Us] tensão de alimentação nominal 230 V CA a 50 Hz
Consumo de potência em VA 0,15 VA
Modo de montagem Fixo
Suporte de montagem Calha DIN
Ambiente
Distancias de 9 milímetros 4
Grau de proteção IP Face frontal IP65
Largura 36 mm
Altura 90 mm
Profundidade 67 mm
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months