|
|
|
|
|
15443
Contador de impulsos CI - 230 V
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Acti 9
|
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ICI
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Contador de impulsos
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P porta
Prisma G porta
|
|
Tipo de medição
|
Número do impulso
|
|
Tipo de ecrã
|
Electromecânico 7 dígito(s)
|
|
Valor máximo medido
|
9999999
|
Complementar
|
Apresentação do valor extremo
|
9999999
|
|
Duração do impulso
|
50 ms
|
|
Tempo entre 2 impulsos
|
50 ms
|
|
Reposição
|
Sem
|
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
230 V CA a 50/60 Hz
|
|
Consumo de potência em VA
|
0,15 VA
|
|
Modo de montagem
|
Fixo
|
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Ambiente
|
Distancias de 9 milímetros
|
4
|
|
Largura
|
36 mm
|
|
Altura
|
90 mm
|
|
Profundidade
|
67 mm
|
Sustentabilidade da oferta
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|