|
Aplicação do equipamento
|
Building
|
|
Número de canais
|
1
|
|
Consumo de potência
|
6 VA
|
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
|
|
Corrente de comutação máxima
|
10 A - 250 V CA 0,6
16 A - 250 V CA 1
|
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe II
|
|
Distância de abertura
|
<3 mm
|
|
LED de estado
|
Limiar alcançado LED verde)
Brilho inferior ao limiar LED vermelho)
|
|
Atraso
|
20 s no fecho
80 s na quebra de contato
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
2
|
|
Ajuste de intensidade de luz
|
2…100 lux
|
|
Ligações - terminais
|
1 x 6 mm² terminais de parafuso
|
|
Altura
|
83 mm
|
|
Largura
|
18 mm
|
|
Profundidade
|
68 mm
|
|
Peso do Produto
|
173 g
|
|
Sensor de tipo de brilho
|
Célula fotoeléctrica analógica montada na parede
|
|
Tipo de Controlo
|
Por deteção de Brilho
|
|
Segmento de mercado
|
Pequenos edíficios
Residencial
|
|
Código de Compatibilidade
|
IC100
|