|
Número de canais
|
1
|
|
Consumo de potência
|
3 VA
|
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
|
|
Corrente de comutação máxima
|
10 A - 250 V CA 0,6
16 A - 250 V CA 1
|
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe II
|
|
Número máximo de comutações
|
42
|
|
Duração mínima do intervalo
|
1 min.
|
|
Função disponível
|
Acoplamento com funções de interruptor de tempo
Inversão automática de tempo
|
|
Tipo de Controlo
|
Por deteção de Brilho
|
|
Tipo de ecrã
|
LCD retroiluminado
|
|
Time delay range
|
80 s por predefinição)
20...140 s no fecho)
20...140 s no corte do contacto)
|
|
Hora da cópia de segurança
|
Armazenamento de 5...6 anos e programas
|
|
Tipo de definição
|
Programação semanal
|
|
Ajuste de intensidade de luz
|
350…2100 lux
2…50 lux
60…300 lux
|
|
Ligações - terminais
|
1 x 6 mm² terminal de parafuso
|
|
Tipo de cabo
|
Flexível
Rígido
|
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
|
Distancias de 9 milímetros
|
5
|
|
Altura
|
83,5 mm
|
|
Largura
|
45 mm
|
|
Profundidade
|
65 mm
|
|
Peso do Produto
|
323 g
|
|
Segmento de mercado
|
Residencial
Pequenos edíficios
|
|
Código de Compatibilidade
|
IC2000P+
|