Schneider-Electric DSA
 
15517 Imagem Schneider electric
15517
Telerruptor de função integrada TLS 230 V/110VCC
Merlin Gerin
Características
Principal
Tipo de produto ou componente Relé de impulsos
Nome abreviado do dispositivo TLs
Aplicação do equipamento Remote control
Poles 1P
Composição de contactos de polos 1 NA
[In] corrente nominal 16 A
Tipo de rede CA
Tensão do circuito de comando 230...240 V CA 50/60 Hz
110 V CC
Complementar
Frequência da rede 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 250 V CA 50/60 Hz
Tipo de Controlo Desligamento da bobina
Controlo remoto
Tipo de sinal de controlo Impulso
Frequência de comutação 100 operações / dia de comutação
5 Operações de Comutação / Minuto
Duração do impulso 50 ms ... 1 s
Tipo de controlo remoto Botão de pressão iluminado 3 mA
Sinalização local Indicação ligado/desligado
Tensão do circuito de sinalização CA 24...240 V
CC 24...240 V
Corrente de saída de sinalização 0.01...6 A
Modo de montagem Fixo
Suporte de montagem Calha DIN
Distancias de 9 milímetros 2
Altura 84 mm
Largura 18 mm
Profundidade 60 mm
Durabilidade elétrica AC-21 200000 ciclos
AC-22 100000 ciclos
Compatibilidade gama ATEt
ATL
Ambiente
Normas EN 669-2-2
EN 669-1
Certificações do produto CEBEC
NF
VDE
IMQ
GOST
Nível de ruído 60 dB
Tropicalização 2
Humidade relativa 95 % a 55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação -20…50 °C
Garantia contratual
Garantia 18 months