Schneider-Electric DSA
 
15525 Imagem Schneider electric
15525
Telerruptor TLC 16A 1P 24V
Merlin Gerin
Características
Principal
Tipo de produto ou componente Relé de impulsos
Nome abreviado do dispositivo TLc
Aplicação do equipamento Remote control
Poles 1P
Composição de contactos de polos 1 NA
[In] corrente nominal 16 A
Tipo de rede CA
Tensão do circuito de comando 24 V CA 50/60 Hz
Complementar
Frequência da rede 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 250 V CA 50/60 Hz
Tipo de Controlo Controlo remoto
Desligamento da bobina
Tipo de sinal de controlo Impulso
Frequência de comutação 100 operações / dia de comutação
5 Operações de Comutação / Minuto
Duração do impulso 50 ms ... 1 s
Tipo de controlo remoto Botão de pressão
Sinalização local Indicação ligado/desligado
Modo de montagem Fixo
Suporte de montagem Calha DIN
Distancias de 9 milímetros 2
Altura 84 mm
Largura 18 mm
Profundidade 60 mm
Durabilidade elétrica AC-21 200000 ciclos
AC-22 100000 ciclos
Compatibilidade gama ATEt
ATL
Ambiente
Normas EN 669-2-2
EN 669-1
Certificações do produto VDE
IMQ
NF
GOST
CEBEC
Nível de ruído 60 dB
Tropicalização 2
Humidade relativa 95 % a 55 °C
Temperatura do ar ambiente para a operação -20…50 °C
Garantia contratual
Garantia 18 months